KGLI SL slim line gömbcsukló, igubal®

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
KGLI-03-SL product image
KGLI-03-SL technical drawing
KGLI-03-SL technical drawing
  • Méretsorozat: K, a DIN ISO 12240 szabvány szerint
  • Ház anyaga: igumid G
  • A gömbcsukló anyaga: iglidur® R
  • Nagyon kicsi telepítési hely
  • Az oldalfal a KGLM-hez képest 50%-al vékonyabb.
  • 5°-os szögkorrekcióig
  • Kis tömegű
  • A DIN 1850-nek megfelelő méretek
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL
4.8 (0.1875 in)

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation