igus-icon-lupe
- A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
- TPE külső köpeny
- Teljes árnyékolás
- Hűtőközeg-ellenálló
- Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
- Hidrolízis- és mikrobaálló
- Halogénmentes
- Szilikonmentes
- UV-álló
- PVC-mentes
- Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
- CFRIP®
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT90424082
5 csap (4 csap + PE)
M12 cable socket
M12 cable connector
2
CF10.INI-P5-C-M12-BG/M12-SG-2
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.