chainflex® csatlakozó kábel, hajlított M8 x 1, CF.INI CF98

Beszüntetett modell
MAT90410309 product image
igus-icon-lupe
  • A legnagyobb igénybevételhez és kifejezetten a 4 x d-ig terjedő kis sugarakhoz
  • TPE külső köpeny
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT90410309
3 csapos
M8 angled socket
M8 cable connector
2
CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation