TPE BUS kábel | GigE, A csatlakozó: Yamaichi RJ45 fém, B csatlakozó: Yamaichi RJ45 fém

GIG9040001 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• hajlítási sugár k=10xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040001
    (4x(2x0,15))C
    Ethernet/CAT5e/PoE
    Mindkét oldalon egyenes
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation