PUR BUS kábel | GigE, csatlakozó torziós A: Yamaichi RJ45 fém, csatlakozó B: Yamaichi RJ45 fém

Beszüntetett modell
GIG9045001 product image
igus-icon-lupe
  • Torziós alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Árnyékolt
  • Olajoknak és a hűtőközegeknek ellenálló
  • Lángálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Mindkét oldalon egyenes
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation