igus-icon-lupe
• DVI
• Belső köpeny nélkül
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
igus-icon-lieferzeitMAT90455657
(4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
DVI
Mindkét oldalon egyenes
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 7,5 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!