TPE BUS kábel | DVI-D/HDMI, A csatlakozó: DVI-D csapos, B csatlakozó: HDMI csapos

MAT90478691 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• Belső köpeny nélkül
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitMAT90478691
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Mindkét oldalon egyenes
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 7,5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation