BUS kábel | USB 3.0, PUR, A csatlakozó: USB 3.0 típusú A, nyitott végű, 5 m hosszú

USB9540201 product image
igus-icon-lupe
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • Akár 4 éves garancia
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Az egyik oldalon egyenes, nyitott kábel végződés
5
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation