igus-icon-lupe
- Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
- PUR külső köpeny
- Teljes árnyékolás
- Hűtőközeg-ellenálló
- Ellenáll a bemetszéseknek
- Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
- Akár 4 éves garancia
igus-icon-lieferzeitUSB9540202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Az egyik oldalon egyenes, nyitott kábel végződés
7
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!