igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Energialánchoz
• PUR külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Egyes párok és árnyékolás
• Ellenáll a bemetszéseknek
• Olajálló és lángálló
• Hűtőfolyadékoknak ellenálló
• PVC- és halogénmentes
• 10 millió kettős löket garantálva
igus-icon-lieferzeitUSB9540203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Mindkét oldalon egyenes
2.5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!