BUS kábel | Átmérő: USB 3.0, PVC, csatlakozó A: USB 3.0 típus A, nyitott vég, hosszúság 5m

USB9640201 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Energialánchoz

• PVC külső köpeny

• Meghajlítási tényező: 12.5xd

• Egyes párok és árnyékolás

• Olajálló és lángálló

• 10 millió kettős löket garantálva

  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640201
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Az egyik oldalon egyenes, nyitott kábel végződés
    5
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation