igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Energialánchoz
• PVC külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Egyes párok és árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
igus-icon-lieferzeitUSB9640202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Az egyik oldalon egyenes, nyitott kábel végződés
7
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!