BUS kábel | USB 3.0, PVC, A csatlakozó: USB 3.0 típusú A, B csatlakozó: USB 3.0 típusú B micro

USB9640203 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Energialánchoz

• PVC külső köpeny

• Meghajlítási tényező: 12.5xd

• Egyes párok és árnyékolás

• Olajálló és lángálló

• 10 millió kettős löket garantálva

  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640203
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Mindkét oldalon egyenes
    2.5
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation