TPE koaxiális kábel | CFKoax 50Ω

MAT90455662 product image
igus-icon-lupe
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Szilikonmentes
  • UV-álló
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT90455662
BNC Connector/ BNC Connector
5.5
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation