Készre szerelt Profibus kábel, PVC, A-csatlakozó: Phoenix Contact SUB-D, 9 csapos, aljzat/érintkező, érintkezővezetés, 90°-ban hajlított, B-csatlakozó: Phoenix Contact IN: M12 5 csapos, egyenesen álló, KIMENET: M12 5 csapos, egyenesen álló aljzat

BUS9041051 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Energialánchoz

• PVC külső köpeny

• Meghajlítási tényező: 12.5xd

• Teljes árnyékolás

• Olajálló és lángálló

• 10 millió kettős löket garantálva

  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041051
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation