Készre szerelt Profibus kábel, PVC, csatlakozó A: Phoenix Contact SUB-D, 9-csap, csap, végcsatlakozó 90°, csatlakozó B: Phoenix Contact IN: M12 5-pólusú, forrasztótüske egyenes, OUT: M12 5-pólusú aljzat egyenes

BUS9041061 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Energialánchoz

• PVC külső köpeny

• Meghajlítási tényező: 12.5xd

• Teljes árnyékolás

• Olajálló és lángálló

• 10 millió kettős löket garantálva

  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041061
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation