Készre szerelt Profibus kábelek, PVC, A csatlakozó: Phoenix Contact SUB-D, 9 csapos, 45°, IP67, B csatlakozó: nyitott vég

BUS9041063 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Energialánchoz

• PVC külső köpeny

• Meghajlítási tényező: 12.5xd

• Teljes árnyékolás

• Olajálló és lángálló

• 10 millió kettős löket garantálva

  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041063
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation