Készre szerelt Profibus-kábel, PUR, A csatlakozó: Phoenix Contact SUB-D, 9 pólusú, csap, egyenes, B csatlakozó: Phoenix Contact IN: M12 5-pólusú csap egyenes, OUT: M12 5-pólusú aljzat egyenes

BUS9041153 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Energialáncokban való használatra
  • PUR külső köpeny
  • hajlítási tényező 12,5xd
  • Teljes árnyékolás
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Olajálló és lángálló
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • PVC- és halogénmentes
  • 10 millió kettős löket garantáltan
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitBUS9041153
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation