Készre szerelt Profibus kábelek, TPE, A csatlakozó: Phoenix Contact SUB-D, 9 pin-es, csapos, 45°, IP67, B csatlakozó: Phoenix Contact IN: M12 5 tűs, egyenes dugó, OUT: M12 5 tűs aljzat egyenes

BUS9041260 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• hajlítási sugár k=10xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041260
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation