Készre szerelt Profibus kábelek, TPE, csatlakozó A: Phoenix Contact IN: M12, 5-pólusú, csap, egyenes, OUT: M12, 5-pólusú, csap, egyenes, csatlakozó B: Phoenix Contact SUB-D, 9-pólusú, csap, 45 ° IP67

BUS9041262 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• hajlítási sugár k=10xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041262
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation