Készre szerelt CAT5e kábelek, TPE, A csatlakozó: Yamaichi RJ45 csatlakozó M23 Hummel házban, átalakító, B csatlakozó: Yamaichi RJ45 csatlakozó M23 Hummel házban, átalakító, tűkiosztás: egyenes

CAT9040140 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• hajlítási sugár k=10xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040140
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation