Készre szerelt CAT5e kábelek, PVC olajálló, A csatlakozó: Yamaichi RJ45 M23 Hummel házban átalakító, B csatlakozó: Yamaichi RJ45 M23 Hummel kuplung házban, egyenes csap kiosztás

CAT9340180 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Energialánchoz

• PVC külső köpeny

• Meghajlítási tényező: 12.5xd

• Teljes árnyékolás

• Olajálló és lángálló

• 10 millió kettős löket garantálva

  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340180
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation