Készre szerelt Profinet kábelek, PVC, olajálló, A csatlakozó: M12 D-kódolt csapos csatlakozó, B csatlakozó: M12 D-kódolt aljzat csatlakozó

CAT9361018 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Négyszögletű csillagszerkezet
  • Energialáncokban való használatra
  • PVC külső köpeny
  • Külső köpeny színe sárgászöld
  • hajlítási tényező 12,5xd
  • Teljes árnyékolás
  • olajálló és lángálló
  • 10 millió kettős löket garantáltan
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCAT9361018
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation