Készre szerelt CAT5e kábelek, PUR torziós, A csatlakozó: Yamaichi RJ45 M23 Hummel házas átalakító, B csatlakozó: Yamaichi RJ45 M23 Hummel házas átalakító, csatlakozókiosztás kereszt

Beszüntetett modell
CAT9440160 product image
igus-icon-lupe
  • Torziós alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Árnyékolt
  • Olajoknak és a hűtőközegeknek ellenálló
  • Lángálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitCAT9440160
4x(2x0,15)C
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation