Készre szerelt Profinet kábelek, PUR, A csatlakozó: Telegärtner M12 x-kódolás, B csatlakozó: Telegärtner M12 x-kódolás

CAT9461007 product image
igus-icon-lupe
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • Akár 4 éves garancia
igus-icon-lieferzeitCAT9461007
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation