Készre szerelt CAT7 kábelek, TPE, A csatlakozó: Telegärtner RJ45 fém, B csatlakozó: Telegärtner RJ45 fém

CAT9551004 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • belső köpeny nélkül
  • Energialáncokban való használatra
  • TPE külső köpeny
  • hajlítási tényező 12,5xd
  • Réz pár- és köpenyárnyékolás
  • olajálló és lángálló
  • 10 millió kettős löket garantáltan

4 év garancia

igus-icon-lieferzeitCAT9551004
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation