Készre szerelt Profinet kábelek, PUR torziós, A csatlakozó: Harting RJ45 Han 3A, B csatlakozó: Harting RJ45 Han 3A

CAT9661002 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET
• Csillag-SOD struktúra
• Robotos és csavaró alkalmazásokhoz
• PUR külső köpeny
•±360°-os torziós szögek
• Teljes árnyékolás
• Ellenáll a bemetszéseknek
• PVC- és halogénmentes
• Olajálló és lángálló
• 10 millió ciklus garantált
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661002
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Contact us

    Contact details

    Karasz Krisztián
    Karasz Krisztián

    igus-icon-phone+36 30 249 1878

    Opening hours

    Office hours
    Monday to Friday: 8 am - 8 pm
    Live chat
    24h