Készre szerelt Profinet kábelek, PUR torzión, csatlakozó A: Telegärtner RJ45 fém, csatlakozó B: Telegärtner RJ45 fém

CAT9661005 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET
• Csillag-SOD struktúra
• Robotos és csavaró alkalmazásokhoz
• PUR külső köpeny
•±360°-os torziós szögek
• Teljes árnyékolás
• Ellenáll a bemetszéseknek
• PVC- és halogénmentes
• Olajálló és lángálló
• 10 millió ciklus garantált
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661005
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation