Beszüntetett modell
igus-icon-lupe
- Üvegszálas kábel a legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
- TPE külső köpeny
- Halogénmentes
- Szilikonmentes
- Hidrolízis- és mikrobaálló
- Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
- UV-álló
- PVC-mentes
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
Connector ST/Connector ST incl. Conversion to LC on both sides
10
igus-icon-info
Ez az alkatrész kivezetett modell.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.