TPE optikai kábel (optikai kábel) | CFLG.G, ST csatlakozóval, átalakítás SC-re

Beszüntetett modell
LWL9040031 product image
igus-icon-lupe
  • Üvegszálas kábel a legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitLWL9040031
6x50/125
Connector ST/Connector ST incl. conversion to SC on both sides
10
igus-icon-info

Ez az alkatrész kivezetett modell.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h