easy triflex® sorozat E332.75 energialánc, "easy" típus, egyszerű megtölteni: csak egyszerűen le kell nyomni a kábeleket

E332.25.2.048/075.0 product image
igus-icon-lupe
E332.25.2.048/075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
E332.25.2.048/075.0 product image
E332.25.2.048/075.0 technical drawing
  • Belső magasság hi: 75 mm
  • Belső szélesség, Bi: 75 mm
  • Hajlítási sugár R: 140 és 300 mm között
  • Osztás: 14,50 mm
igus-icon-lieferzeitE332.25.2.048/075.0
25
48
75

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation