Nagyon stabil és robusztus, így kiválóan alkalmas nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
A vezetővályú egy robusztus vezetőrendszer energialáncokhoz, amelyet elsősorban hosszú utak és nagy terhelések esetén alkalmaznak. Horganyzott acélból vagy rozsdamentes acélból készül, és erős, tartós és kevés karbantartást igénylő energiaellátást biztosít.
- Megfelelő az E2.38, E2C.38, 2700, R58 sorozatú termékekhez
- Nagy teherbírású: nagyon erős és robusztus
- Ellenállóság: galvanizált acélból készült oldalsó részek
- Könnyen telepíthető: szerelőkészlet csukló- és csatlakozó felületi csatlakozásokhoz, nagy szilárdságú kapcsolat elmozdulás és hegesztés nélkül
- Egyszerű rögzítés: közvetlenül a földre vagy C profilokkal
Jellemző felhasználási területek: hosszú elmozdulási hosszaknál, pl. szállítószalag technológia, daru létesítmények, ömlesztettanyag-mozgatás