Nagyon stabil és robusztus, nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz is
A vezetővályúink robusztus vezetőrendszerek az energialáncokhoz, amelyet elsősorban hosszú elmozdulásokhoz és nagy terhelésekhez használnak. Horganyzott acélból vagy rozsdamentes acélból készül, hogy erős, tartós és kevés karbantartást igénylő energiaellátást biztosítson.
- Megfelelő az E2.26, E2C.26, 2500, 255, E6.29, R6.29 sorozatokhoz
- Nagy teherbírású: nagyon erős és robusztus
- Ellenálló: oldalrészek galvanizált acélból
- Könnyen telepíthető: szerelőkészlet csukló- és csatlakozó felületi csatlakozásokhoz, nagy szilárdságú kapcsolat elmozdulás és hegesztés nélkül
- Egyszerű rögzítés: közvetlenül a talajon vagy C-profilokkal
Jellemző felhasználási területek: hosszú elmozdulások, pl. szállítószalag technológia, daruk, ömlesztettanyag-mozgatás