xiros® mélyhornyú golyóscsapágyak xirodur® B180, két golyósoros, rozsdamentes acélgolyókkal

BB-6000-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-6000-B180-10-ES-D product image
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
  • Kétszeres teherbírás az egy soros DIN kivitelekhez képest
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6000-B180-10-ES-D
26
14
10
6000

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation