xiros® mélyhornyú golyóscsapágyak xirodur® B180 anyagból, angolszász méretek, saválló acél golyók

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation