xiros® xirodur® B180 mélyhornyú radiális golyóscsapágy, angolszász méretben, üveg golyók

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Golyó anyaga: üveg


Rozsdamentes acélgolyós változatban is elérhető

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation