1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: MCM-08-02
- Anyag: iglidur® M250
- Forma: Bepattintható csapágyak
- Méretek:
- d1 8 mm
- d2 9.6 mm
- b3 2 mm
- További iglidur® M250 alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
Az iglidur® CLIP csapágyak kifejezetten tengelyek lemez átvezetésére készültek. Ezért van a csapágyak mindkét végén egy-egy perem. A csapágyakat szerelés után mindkét oldalon rögzítjük a lemezhez.
Az iglidur® CLIP csapágyak kifejezetten tengelyek lemez átvezetésére készültek. Ezért van a csapágyak mindkét végén egy-egy perem. A csapágyakat szerelés után mindkét oldalon rögzítjük a lemezhez.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?