Xiros® mélyhornyú golyóscsapágyak xirodur® B180, költséghatékony mindentudó, rozsdamentes acélgolyók

BB-623-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-623-B180-30-ES product image
BB-623-B180-30-ES technical drawing
  • A DIN méretek legnagyobb sztenderd termékskálája, amely készletről elérhető
  • Mindentudó, alacsony kopás
  • Élelmiszerekkel való érintkezéshez megfelelő
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű és kosár anyaga: xirodur® B180
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-ES
10
4
3
623

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation