iglidur® J350, kör rúdanyag

SFRJ350-1000 product image
igus-icon-lupe
  • Kiváló súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során
  • Folyamatos üzemi hőmérséklet +180 °C-ig
  • Közepes és nagy terhelésekhez
  • Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
  • Különösen alkalmas forgó mozgásokhoz
igus-icon-lieferzeit-dotSFRJ350-1000
10

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation