Overengineering

Túltervezett vagy pont jó? A végén a megrendelő dönti el.

Az ügyfél határozza meg, hogy mi a tökéletes. A vevői igények megértésével elkerülhető a túlmérnökösködés.

Miért nem fedezik a cégek a költségeiket a tökéletesség ellenére sem

Költségcsapda: a specifikáción túli tervezés

  • Terméktervezés (igényfelmérés, ötletelés, megvalósíthatósági tanulmány)
  • Termékfejlesztés (elrendezés, tervezés)
  • Gyártás (gyártástervezés, gyártás, összeszerelés, üzembe helyezés)

Párbeszéd nélkül a tervezési ötletek gyakran túl sok a jóból

A trend: az ügyfelek igényeinek felmérése

  • a termék stabilitása és az ebből eredő hosszabb élettartam
  • még több beépítési hely megtakarítása az alkatrész gépbe való beépítésekor
  • a zajszint csökkentése a rendszerben vagy a gyártás során
  • a termék súlyának csökkentése
  • a rendszerbe való beépítés szerelési idejének csökkentése
  • az alkatrészek/alkatrészek és ezáltal a gép karbantartási költségeinek/intervallumainak minimalizálása.
  • Csökkentse a teljes tulajdonlási költséget (beszerzés, üzemeltetés, karbantartás, ártalmatlanítás).

Meglepő eredmények és a változatok sokfélesége az egyes iparágak között

Következtetés

Overengineering

Olvassa el a második részt, hogy megtudja, hogyan valósítja meg az igus® az eredményeket a terepen. Töltse le a teljes ingyenes fehér könyvet "Over-Engineering" itt.

Egy termék csak annyira jó, amennyire a vásárló értékeli.

Takarítson meg pénzt az e-chain® energialáncok legújabb generációjával

Nagyobb stabilitás, azonos méretek és 30%-os ármegtakarítás.

Hasonló méretek, alacsonyabb ár

40 % ármegtakarítás szinte azonos e-lánc® méretekkel.

igus® cobotkonzolok

Akár 50 % ármegtakarítás a költséghatékony robotkomponensekkel.

Pénzt takaríthat meg a vegyszerálló műanyag vályúval

58%-os költségmegtakarítás a rozsdamentes acél helyett saválló műanyag csatorna használatával.

chainflex árellenőrzés

64,7 % megtakarítás a vezérlőkábeleken a PUR és a CF130.UL.D nélkülözésével.

Beszerelésre kész, összeállított rendszerek

Telepítésre kész megtakarítás: nullára csökkenti a kábel, az e-lánc® és a csatlakozó tárolási költségeit.

Egyedi vagy nagysorozat-gyártás

A readychain® segítségével a beszállítók és a megrendelések száma 75%-kal csökken.

Alacsonyabb költségek a smart plastics megoldásokkal

Megtakarítás az állapotfelügyeleti és prediktív karbantartási megoldásoknak köszönhetően.

Költségmegtakarítás az energia-hatékony energialáncok révén

Megtakarítás a meghajtási teljesítményben - csökkenti az energiaköltségeket

Csökkentse a költségeket tanúsított szerelési szolgáltatással

Gépleállás - kidobott pénz

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek
A költségmegtakarítás további módjai

igus® GmbH+49 2203 9649-0