Banner Cobot bilincsek

Energialáncokhoz való konzolok és cobotkarokon lévő védőtömlők

  • Univerzálisan használható a különböző robotkar átmérőkhöz.
  • Alkalmas az igus® triflex® R sorozathoz TRC/TRE/TRL 30, 40 és 50 igus R sorozathoz.
  • Szilikonmentes, ezért az autóiparban is alkalmazható
  • Kompakt, szabványosított kivitel
  • Karcsú és könnyű típus
  • Hullámos csőrendszerekkel is kombinálható
  • Gyakorlatilag nincsenek zavaró élek az alacsony sérülésveszély miatt
  • Néhány egyszerű lépéssel felszerelhető és utólagosan felszerelhető
  • Alacsony költségű bővítés az igus® Cobot tartozékprogramjában
    program

Egyetlen bilincs vagy teljes Universal Robots Kit

Cobot bilincs egyetlen alkatrészként

Cobot bilincsek egyenként

Menjen az egyes bilincsekhez
UR cobot csomagok

Univerzális robotok készlet

Az univerzális robotok készletekhez

Tartozékok

Rögzítő tengely 6 UR

Rögzítő a 6. tengelyhez

  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)
Vásároljon bilincseket
Cobot üvegszálas rugós rendszer

Rugós rúdtartó UR10(e) számára

  • stabil & meghatározott kábelvezetés a szerszámig
  • plug and play az UR10 + UR10e esetében
  • a TRE.F.40.0600.1.0.B vagy a TRC.F.40.0600.1.0 600 mm-es rugós rudakhoz használható.
UR10(e) rugós rúdtartó boltba lépni
Kábelcsíptető

Kábel klipsz

Vásárlás Kábelcsipesz

Cobot mintadoboz

Cobot mintadoboz
  • 1 Cobot bilincs rögzítő konzollal és tehermentesítővel
  • 35 cm tépőzáras szalag
  • 9 láncszem TRC.30.050.0

Cobot bilincsek kiválasztása

Szabványos bilincs

Szabványos cobot bilincs

húzásmentesítéssel

Szerelési konzol és feszültségmentesítés

húzásmentesítés nélkül

Cobot bilincs rögzítő konzollal, húzásmentesítés nélkül

védővel

Cobot bilincsvédő

PMA klippel

Cobot bilincsek PMA

Komplett készletek univerzális robotokhoz

Kiegészítők a robotok számára

Rögzítő tengely 6 UR
  • Biztosítja a megfelelő szerelési lehetőséget és a megfelelő távolságot az e-lánc® és a 6. tengely között.
  • Alkalmas az UR3(e) = TR.918.027-hez.
  • Alkalmas UR5(e) = TR.918.012
  • alkalmas UR10(e) = TR.918.002 esetén

Szálas rúdtartó az UR10(e)-hez

Szálas rúdtartó az UR10-hez

szálas rúd rugós rúdtartóhoz (TR.917.924)

TRE.B és TRC
  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0
rostos rúd

A cobot bilincsek összeszerelése

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B
  • "easy"-Design
  • Nagyon könnyen tölthető
  • Egyszerűen nyomja be a kábelt

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

TRL.40.058.0
  • Könnyű változat "könnyű" kialakítással
  • Nagyon könnyen tölthető
  • költséghatékony

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

TRC.40.058.0
  • Zárt kivitel
  • Chip védelem
  • Sima külső kontúr

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation