1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GFM-0304-02
- Anyag: iglidur® G
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 2 mm
- b2 0.5 mm
- További iglidur® G alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló súrlódási együttható
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
Több mint 250 000 gyártó világszerte kizárólag kenés- és karbantartásmentes iglidur® műanyag csapágyakat használ.
https://www.igus.hu/info/fooldal-csapagyak
iglidur® G | A mindentudó
Az iglidur® G siklócsapágyak változatos alkalmazásokban használhatók a legkülönfélébb követelményeknek megfelelve. Ezért teljes joggal „univerzálisnak” nevezzük az anyagot. Tipikus alkalmazási területek a közepes és nagy terhelés, a közepes felületi sebesség és közepes környezeti hőmérséklet. Az iglidur® G az iglidur® anyagok között nem más, mint a tízpróbázó. Rendkívül jól teljesít az összes műszaki területen, és az egyik legismertebb mindentudó, legfőképpen a mechanikai, termikus és tribológiai specifikációk összességét illetően.
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Autóipar
Építőipari gépek
Szerszámgépek
Fitnesz és sport
További alkalmazások itt:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
https://www.igus.hu/info/fooldal-csapagyak
iglidur® G | A mindentudó
Az iglidur® G siklócsapágyak változatos alkalmazásokban használhatók a legkülönfélébb követelményeknek megfelelve. Ezért teljes joggal „univerzálisnak” nevezzük az anyagot. Tipikus alkalmazási területek a közepes és nagy terhelés, a közepes felületi sebesség és közepes környezeti hőmérséklet. Az iglidur® G az iglidur® anyagok között nem más, mint a tízpróbázó. Rendkívül jól teljesít az összes műszaki területen, és az egyik legismertebb mindentudó, legfőképpen a mechanikai, termikus és tribológiai specifikációk összességét illetően.
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Autóipar
Építőipari gépek
Szerszámgépek
Fitnesz és sport
További alkalmazások itt:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?