iglidur® R, peremes siklócsapágy – mm-es – RFM

Olcsó anyag, alacsony kopás

iglidur® R, peremes siklócsapágy – mm-es – RFM
iglidur® R, peremes siklócsapágy – mm-es – RFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® R, peremes siklócsapágy – mm-es – RFM
iglidur® R, peremes siklócsapágy – mm-es – RFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: RFM-0507-05
  • Anyag: iglidur® R
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Költséghatékony anyag nagy volumenhez
iglidur® R | Olcsó anyag, alacsony súrlódási együtthatókkal
Az iglidur® R persely anyag fejlesztése során a teljesítmény és a költséghatékonyság elérése került előtérbe. Különösen a száraz működés során alacsony súrlódási együtthatót és kopást kellett elérni. Az iglidur® R-ből készült siklócsapágyakat szilárd kenőanyag kombináció alkotja. A PTFE- és szilikonmentes anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatót ér el a száraz működés során, és nagyrészt mentessé válik az akadó csúszástól.

Jellemző alkalmazások

Modell építés
Bútor/ipari típus
Fitnesz és sportok

Itt további alkalmazásokat talál:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha magas kopásállóságra van szükség kis terhelés mellett
  • Amikor sokkal költséghatékonyabb csapágyra van szükség
  • Amikor a száraz működéshez nagyon kis súrlódási együtthatókra van szükség
  • Amikor peremterhelés lép fel
  • Alacsony vízfelvétel felkutatása
  • Ha adott alkalmazásnál nem megengedett a PTFE vagy a szilikon jelenléte
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation