1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: A290SM-0304-03
- Anyag: iglidur® A290
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Robusztus, magas kopásállósággal
- Ha különösen alacsony hangzás a cél
iglidur® A290 | Robusztus, magas kopásállósággal
jellemző felhasználási területek
Élelmiszeripar
További alkalmazásokat itt talál:
Ipari megoldások
Használja a szűrőfunkciót a megfelelő termék gyors beazonosításához!
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak függőleges beépítési magassága és tűrése az anyagvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. A falvastagság alapvető szabálya: minél vastagabb a csapágy fala, annál nagyobbnak kell lennie a csapágyhézagnak.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréssel rendelkező furatba való besajtolás után éri el végleges méretét. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Ezzel megelőzhetjük a házban az axiális vagy radiális elmozdulást.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
- Kopásálló
- Ha különösen alacsony hangzás a cél
- Kenés- és karbantartásmentes
- Standard alkatrészek készletről
jellemző felhasználási területek
Élelmiszeripar
További alkalmazásokat itt talál:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak függőleges beépítési magassága és tűrése az anyagvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. A falvastagság alapvető szabálya: minél vastagabb a csapágy fala, annál nagyobbnak kell lennie a csapágyhézagnak.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréssel rendelkező furatba való besajtolás után éri el végleges méretét. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Ezzel megelőzhetjük a házban az axiális vagy radiális elmozdulást.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?