iglidur® ECO H, hengeres csapágy, mm - ECOHSM

Magas hőmérsékleti és kémiai ellenállás

iglidur® ECO H, hengeres csapágy, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, hengeres csapágy, mm - ECOHSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® ECO H, hengeres csapágy, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, hengeres csapágy, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ECO-HSM-0608-06
  • Anyag: iglidur® ECO-H
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • További iglidur® ECO-H alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)

iglidur® ECO H | Magas hőmérsékleti és vegyszerekkel szembeni ellenállás
Az iglidur® ECO H szűz alapanyagának 97%-át regranulátum teszi ki. Az ECO H egy szálerősítéses műanyag, amelyet kifejezetten magas páratartalmú környezetbe és víz alatti használatra fejlesztettünk ki. Az iglidur® ECO H-ből készült alkatrészek teljesen kenés-mentesen használhatók; nedves alkalmazásoknál a közeg egyúttal kenő anyagként is funkcionál. +200°C-os hőmérsékletig alkalmazható Nagyon alacsony súrlódási együttható edzett tengelyeken.Jellemző alkalmazási területek
Italgyártás
Orvosi technológia
Offshore
Hajóépítés

További alkalmazási lehetőségek:
Iparági megoldások

 

Használata a következő esetekben javasolt:
  • Víz alatti alkalmazásokhoz
  • Ha nagy hőállóságra van szükség
  • Nagy mechanikai teherbíró képesség
  • Vegyi anyagokkal való érintkezéshez
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A szűrő opciók használatával válassza ki a megfelelő terméket 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság ai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. A falvastagság szempontjából a következő a helyzet: minél vastagabb egy csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Teszteljárás
telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális mozgás a házban elkerülhető.

További információ az iglidur siklócsapágyak összeszereléséről és tűréseiről

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation