1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GSI-0203-03
- Anyag: iglidur® G
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- További iglidur® G alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló súrlódási együttható
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® G | A mindentudó
A számos különböző követelményt kielégítő iglidur® G siklócsapágyak a legszélesebb körben alkalmazhatók. Ezért nevezik a terméket univerzálisnak. Tipikus alkalmazások esetén a terhelés és a hőmérséklet magas és a közepes felületi sebességek közötti tartományban mozog. az iglidur® G az iglidur® anyagokák között az atléták tízpróbázója. Minden műszaki területen kiválóan teljesít és klasszikus mindentudó, különösen az általános, a mechanikai, a termikus és a tribológiai specifikációk tekintetében
tipikus alkalmazások
mezőgazdaság
járműipar
építőgépek
gyártósori gépek
fitness és sport
További lehetőségek:
ipari felhasználás
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
A számos különböző követelményt kielégítő iglidur® G siklócsapágyak a legszélesebb körben alkalmazhatók. Ezért nevezik a terméket univerzálisnak. Tipikus alkalmazások esetén a terhelés és a hőmérséklet magas és a közepes felületi sebességek közötti tartományban mozog. az iglidur® G az iglidur® anyagokák között az atléták tízpróbázója. Minden műszaki területen kiválóan teljesít és klasszikus mindentudó, különösen az általános, a mechanikai, a termikus és a tribológiai specifikációk tekintetében
tipikus alkalmazások
mezőgazdaság
járműipar
építőgépek
gyártósori gépek
fitness és sport
További lehetőségek:
ipari felhasználás
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?