1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: J260SM-0608-06
- Anyag: iglidur® J260
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
iglidur® J260 | Ideális műanyag tengelyekhez
Az iglidur® J260 anyag újra és újra bizonyít, amikor a hosszú élettartam és a legkisebb súrlódási együtthatók elérése a cél – különösen műanyag tengelyeknél. Az iglidur® J260 hasonló az iglidur® J anyaghoz; hosszú élettartamú, kiemelkedő kopási tulajdonságú futóanyag, aminek magasabb, +120°C-os tartós alkalmazási hőmérséklete nagyobb tartalékot jelent.
Alkalmazási példák
Árusító automaták
Szerszámgépek
Robotok
További alkalmazási példák itt:
Ipari alkalmazások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® J260 anyag újra és újra bizonyít, amikor a hosszú élettartam és a legkisebb súrlódási együtthatók elérése a cél – különösen műanyag tengelyeknél. Az iglidur® J260 hasonló az iglidur® J anyaghoz; hosszú élettartamú, kiemelkedő kopási tulajdonságú futóanyag, aminek magasabb, +120°C-os tartós alkalmazási hőmérséklete nagyobb tartalékot jelent.
Alkalmazási példák
Árusító automaták
Szerszámgépek
Robotok
További alkalmazási példák itt:
Ipari alkalmazások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?