iglidur® J3, hengerelt csapágy, angolszász – J3SI

Az új tartós használatra tervezett: a pulzáló terhelések specialistája

iglidur® J3, hengerelt csapágy, angolszász – J3SI
iglidur® J3, hengerelt csapágy, angolszász – J3SI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J3, hengerelt csapágy, angolszász – J3SI
iglidur® J3, hengerelt csapágy, angolszász – J3SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: J3SI-0203-03
  • Anyag: iglidur® J3
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
iglidur® J3 | Az új tartós használatra tervezett: speciális megoldás billenő és pulzáló terhekhez
Az iglidur® J3 jobb kopásállósággal rendelkezik kis és közepes terhelések, valamint nagy sebességek mellett. Az élettartama akár 300%-kal magasabb, mint az iglidur® J, a bevált top tartós használatra tervezett anyagé.

Tipikus alkalmazások

Automata árusító automaták
Nyomdaipar
Italik gyártása
Üvegipar
Repülés

További alkalmazási területek:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Az iglidur® J anyaghoz képest nagyobb kopásállóság elérése érdekében
  • Amikor a száraz működéshez nagyon kis súrlódási együtthatókra van szükség
  • Ha magas kopásállóságra van szükség kis terhelés mellett
  • Amikor a nedvszívó képesség alacsony szinten tartása alapvető jelentőségű
  • Ha jó közegellenállásra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation