iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM

Ideális műanyag tengelyekhez

iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM
iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM
iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: J260SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® J260
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • További iglidur® J260 alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
iglidur® J260 | Ideális műanyag tengelyekhez
Az iglidur® J260 anyag újra és újra bizonyít, amikor a hosszú élettartam és a legkisebb súrlódási együtthatók elérése a cél – különösen műanyag tengelyeknél. Az iglidur® J260 hasonló az iglidur® J anyaghoz; hosszú élettartamú, kiemelkedő kopási tulajdonságú futóanyag, aminek magasabb, +120°C-os tartós alkalmazási hőmérséklete nagyobb tartalékot jelent.

Alkalmazási példák

Árusító automaták
Szerszámgépek
Robotok

További alkalmazási példák itt:
Ipari alkalmazások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha polimer tengelyt használ
  • Amennyiben az iglidur® J hőmérséklet-tartománya már nem elegendő
  • Amikor alacsony súrlódási együtthatójú csapágyra van szükség
  • Ha nagy kopásállóságra van szükség közepes terhelések mellett
  • Ha jó közegellenállásra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation