1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: J350SI-0203-03
- Anyag: iglidur® J350
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együttható
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® J350 | tartós használatra tervezett nagy mérettartási pontossággal hőmérsékleti ingadozás esetén - számos tengellyel és terhelési csoporttal alkalmazható
Kiemelkedő persely a forgómozgásos felhasználásokhoz - és nem utolsósorban számos acéltengely esetében: A peremmel ellátott iglidur® J350 siklóperselyek esetében az élettartam gyakran sokszorosára bővíthető a 2 MPa és 50 MPa közötti terhelésnél. Ezen túlmenően a magas hőmérséklettűrő-képesség rendkívül sokoldalú anyagává teszi a terméket.
Jellemző alkalmazások
Árusító automaták
Autóipar
Üvegipar
Szerszámgépek
A termék további lehetséges alkalmazási területei itt találhatók:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Kiemelkedő persely a forgómozgásos felhasználásokhoz - és nem utolsósorban számos acéltengely esetében: A peremmel ellátott iglidur® J350 siklóperselyek esetében az élettartam gyakran sokszorosára bővíthető a 2 MPa és 50 MPa közötti terhelésnél. Ezen túlmenően a magas hőmérséklettűrő-képesség rendkívül sokoldalú anyagává teszi a terméket.
Jellemző alkalmazások
Árusító automaták
Autóipar
Üvegipar
Szerszámgépek
A termék további lehetséges alkalmazási területei itt találhatók:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?